Riscontro Forma C (05531) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05531-93450482

Codice componente
05531-93450482
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

2.35 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4301grezzo0.0132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati Forma C Denominazione Riscontro
Versione 1 per chiusura a leva Versione 2 con staffa per codice articolo 05531
RoHS

Si trova sulla pagina di Riscontro Forma C (05531), il codice articolo è il seguente: 05531-93450482.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05531-93450482.

Tipologia prodotto

Codice componente
05531-93450481
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.23 €

1 4 giorni Acciaio-zincato, strato spesso passivato e top coat sigillatono0.0133

Supporto tecnico