Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27951-981161121 |
27951-981161122 |
27951-981162121 |
27951-981162122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Preimpostazione | Posizione di collegamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187.02 € | 1 | 4 giorni | montaggio esterno | in basso | 0.5565 | ||
187.02 € | 1 | 4 giorni | montaggio esterno | in alto | 0.5565 | ||
187.02 € | 1 | 4 giorni | universale | in basso | 0.5630 | ||
187.02 € | 1 | 4 giorni | universale | in alto | 0.5630 |
Loading...
B=Larghezza(mm) | 116 | Materiale principale | zinco | Materiale componenti | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Denominazione | Interruttore Di Sicurezza A Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera con funziona di commutazione elettrica |
Versione 2 | versione lunga | A=lunghezza(mm) | 98 | Tipo di serraggio | fori oblunghi |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 | Contatti | 1C / 2A |
Tipo di attacco | cavo |
Configura
Proprietà di base
Preimpostazione
Posizione di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali