Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27951-981161111 |
27951-981161112 |
27951-981162111 |
27951-981162112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Preimpostazione | Posizione di collegamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187.02 € | 1 | 4 giorni | montaggio esterno | in basso | 0.3704 | ||
187.02 € | 1 | 4 giorni | montaggio esterno | in alto | 0.3733 | ||
187.02 € | 1 | 4 giorni | universale | in basso | 0.3750 | ||
187.02 € | 1 | 4 giorni | universale | in alto | 0.3760 |
Loading...
B=Larghezza(mm) | 116 | Materiale principale | zinco | Materiale componenti | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Interruttore Di Sicurezza A Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera con funziona di commutazione elettrica |
Versione 2 | versione lunga | A=lunghezza(mm) | 98 | Tipo di serraggio | fori oblunghi |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 | Contatti | 1C / 2A |
Tipo di attacco | connettore integrato |
Configura
Proprietà di base
Preimpostazione
Posizione di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali