Interruttore di sicurezza a cerniera, cerniera supplementare (27950)

Interruttore di sicurezza a cerniera, cerniera supplementare (27950)
· Per il monitoraggio della posizione di sportelli, paratoie e coperture di protezione

· Integrazione ottimale nella costruzione circostante

· Angolo di commutazione liberamente regolabile

· Con ausilio di montaggio

· Protezione costante dalla manipolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27950-78116

Codice componente
27950-78116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 116 Materiale principale zinco Materiale componenti plastica
Denominazione Cerniera Supplementare Tipo di prodotto cerniera Versione 1 per interruttore di sicurezza a cerniera
A=lunghezza(mm) 78 Tipo di serraggio fori oblunghi F1(N) 5000
F2(N) 5000 Peso (ERP)(kg) 0.2948

Si trova sulla pagina di Interruttore di sicurezza a cerniera, cerniera supplementare (27950), il codice articolo è il seguente: 27950-78116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27950-78116.

Supporto tecnico