Interruttore di sicurezza a cerniera, Forma B (27950)

Interruttore di sicurezza a cerniera, Forma B (27950)
· Per il monitoraggio della posizione di sportelli, paratoie e coperture di protezione

· Integrazione ottimale nella costruzione circostante

· Angolo di commutazione liberamente regolabile

· Con ausilio di montaggio

· Protezione costante dalla manipolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27950-781161121
27950-781161122
27950-781162121
27950-781162122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Preimpostazione Posizione di collegamento Peso (ERP)
(kg)

182.53 €

1 4 giorni montaggio esternoin basso0.5114

182.53 €

1 4 giorni montaggio esternoin alto0.5127

182.53 €

1 4 giorni universalein basso0.5220

182.53 €

1 4 giorni universalein alto0.5210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 116 Materiale principale zinco Materiale componenti plastica
Forma B Denominazione Interruttore Di Sicurezza A Cerniera Tipo di prodotto cerniera con funziona di commutazione elettrica
A=lunghezza(mm) 78 Tipo di serraggio fori oblunghi F1(N) 5000
F2(N) 5000 Contatti 1C / 2A Tipo di attacco cavo

Supporto tecnico