Codice articolo del costruttore: 27950-781161111
Marca: NORELEM
Prezzo: 182.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Preimpostazione: montaggio esterno
Posizione di collegamento: in basso
Peso (ERP): 0.3277 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27950-781161111
Codice componente
|
---|
27950-781161111 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Preimpostazione | Posizione di collegamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182.53 € | 1 | 4 giorni | montaggio esterno | in basso | 0.3277 |
Loading...
B=Larghezza(mm) | 116 | Materiale principale | zinco | Materiale componenti | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Interruttore Di Sicurezza A Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera con funziona di commutazione elettrica |
A=lunghezza(mm) | 78 | Tipo di serraggio | fori oblunghi | F1(N) | 5000 |
F2(N) | 5000 | Contatti | 1C / 2A | Tipo di attacco | connettore integrato |
Si trova sulla pagina di Interruttore di sicurezza a cerniera, Forma A (27950), il codice articolo è il seguente: 27950-781161111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27950-781161111.
Configura
Proprietà di base
Preimpostazione
Posizione di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27950-781161112 |
27950-781162111 |
27950-781162112 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Preimpostazione | Posizione di collegamento | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182.53 € | 1 | 4 giorni | montaggio esterno | in alto | 0.3297 | ||
182.53 € | 1 | 4 giorni | universale | in basso | 0.3370 | ||
182.53 € | 1 | 4 giorni | universale | in alto | 0.3348 |