Cerniere saldabili, Forma A (27885) (Codici componente)

Cerniere saldabili, Forma A (27885)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio profilato saldabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27885-008040012
27885-008040022
27885-008050012
27885-008050022
27885-010060012
27885-010060022
27885-010070012
27885-010070022
27885-013080012
27885-013080022
27885-016100012
27885-016100022
27885-016120012
27885-016120022
27885-018135012
27885-018135022
27885-020150012
27885-020150022
27885-020180012
27885-020180022
27885-023200012
27885-023200022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Materiale componenti A=lunghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.13 €

1 4 giorni 4040acciaio9.7850.0095

2.35 €

1 4 giorni 4040ottone9.7850.0151

2.25 €

1 4 giorni 5050acciaio9.7850.0188

2.50 €

1 4 giorni 5050ottone9.7850.0188

2.40 €

1 4 giorni 6060acciaio12.71060.0359

2.94 €

1 4 giorni 6060ottone12.71060.0369

3.67 €

1 4 giorni 7070acciaio121060.0418

4.58 €

1 4 giorni 7070ottone121060.0428

3.73 €

1 4 giorni 8080acciaio15.51380.0819

4.93 €

1 4 giorni 8080ottone15.51380.0828

5.34 €

1 4 giorni 100100acciaio2016100.1643

6.25 €

1 4 giorni 100100ottone2016100.1658

7.07 €

1 4 giorni 120120acciaio2016110.1982

8.54 €

1 4 giorni 120120ottone2016110.2009

9.77 €

1 4 giorni 135135acciaio2218120.2765

11.40 €

1 4 giorni 135135ottone2218120.2809

11.36 €

1 4 giorni 150150acciaio2520130.3829

15.21 €

1 4 giorni 150150ottone2520130.3901

14.60 €

1 4 giorni 180180acciaio2520140.4672

17.04 €

1 4 giorni 180180ottone2520140.4711

24.47 €

1 4 giorni 200200acciaio28.523160.6874

31.52 €

1 4 giorni 200200ottone28.523160.6971

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio Forma A
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile Versione 1 saldabile
Tipo di serraggio saldabile

Supporto tecnico