Cerniere il lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox (27877)

Cerniere il lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox (27877)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27877-04201212
27877-04301515
27877-104201212
27877-104251414
27877-104301515
27877-105401515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale B=Larghezza
(mm)
Forma Corpo con finitura superficiale A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.69 €

1 4 giorni Acciaio40Azincato408.58.5--257.5410.0150

4.36 €

1 4 giorni Acciaio60Bzincato6015158822.57.54.51.50.0511

4.72 €

1 4 giorni Acciaio inox40Agrezzo408.58.5--257.5410.0157

6.03 €

1 4 giorni Acciaio inox50Bgrezzo501111881874.51.250.0292

6.54 €

1 4 giorni Acciaio inox60Bgrezzo6015158822.57.54.51.50.0530

9.60 €

1 4 giorni Acciaio inox80Bgrezzo8025.325.3121230105.21.50.0890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Tipo di serraggio fori di montaggio

Supporto tecnico