Cerniere saldabili (27888) (27888-04030040)

Cerniere saldabili (27888) 27888-04030040

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27888-04030040

Marca: NORELEM

Prezzo: 12.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 30 mm

A=lunghezza: 80 mm

A3=Lunghezza aletta sinistra: 40

A4=Lunghezza aletta destra: 40

D: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27888-04030040

Codice componente
27888-04030040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra D
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.67 €

1 4 giorni 30804040430.0662

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Versione 1 saldabile Tipo di serraggio saldabile

Si trova sulla pagina di Cerniere saldabili (27888), il codice articolo è il seguente: 27888-04030040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27888-04030040.

Tipologia prodotto

Codice componente
27888-04040040
27888-06040030
27888-06040060
27888-06050060
27888-06060060
27888-08060080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra D
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.60 €

1 4 giorni 40804040430.0661

14.60 €

1 4 giorni 40603030650.1151

15.37 €

1 4 giorni 401206060650.2074

16.74 €

1 4 giorni 501206060650.2643

19.39 €

1 4 giorni 601206060650.3076

20.37 €

1 4 giorni 601608080860.4715

Supporto tecnico