Cerniere in acciaio inox (27875-01)

Cerniere in acciaio inox (27875-01)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4401

· Modello: lucidato a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27875-01-04191212

Codice componente
27875-01-04191212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.32 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Carico di lavoro(N) 1000 Materiale corpo principale Acciaio inox
B=Larghezza(mm) 30 Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale finitura lucida
A=lunghezza(mm) 38 A1=Distanza dei fori sx 11.5 A2=Distanza tra i fori dx 11.5
A3=Lunghezza aletta sinistra 19 A4=Lunghezza aletta destra 19 B2(mm) 14
B3(mm) 8 D1(mm) 4.5 D2(mm) 3
H(mm) 9.5 H1(mm) 5.5 Tipo di serraggio fori di montaggio
F1(N) 700 F2(N) 450 PL Edelstahl
Peso (ERP)(kg) 0.0375

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (27875-01), il codice articolo è il seguente: 27875-01-04191212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27875-01-04191212.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico