Codice articolo del costruttore: 27875-062615151
Marca: NORELEM
Prezzo: 31.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza: 52 mm
A1=Distanza dei fori sx: 15
A2=Distanza tra i fori dx: 15
A3=Lunghezza aletta sinistra: 26
A4=Lunghezza aletta destra: 26
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27875-062615151
Codice componente
|
---|
27875-062615151 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.51 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0.1358 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Acciaio inox | B=Larghezza(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
D(mm) | 6.6 | Tipo di serraggio | fori di montaggio | PL Edelstahl | sì |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (27875), il codice articolo è il seguente: 27875-062615151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27875-062615151.
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx
A2=Distanza tra i fori dx
A3=Lunghezza aletta sinistra
A4=Lunghezza aletta destra
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27875-063018181 |
27875-064023231 |
27875-064525251 |
27875-066033331 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.19 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 800 | 575 | 0.1604 | ||
41.50 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 900 | 675 | 0.2000 | ||
42.61 € | 1 | 4 giorni | 85 | 25 | 25 | 42.5 | 42.5 | 900 | 675 | 0.2183 | ||
54.28 € | 1 | 4 giorni | 113 | 32.5 | 32.5 | 56.5 | 56.5 | 900 | 260 | 0.2762 |