Cerniere in alluminio (27872) (27872-452525)

Cerniere in alluminio (27872) 27872-452525

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27872-452525

Marca: NORELEM

Prezzo: 19.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza: 87 mm

A1=Distanza dei fori sx: 25

A2=Distanza tra i fori dx: 25

A3=Lunghezza aletta sinistra: 43.5

A4=Lunghezza aletta destra: 43.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27872-452525

Codice componente
27872-452525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

19.11 €

1 4 giorni 87252543.543.54002500.0679

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Tipo di serraggio fori di montaggio

Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio (27872), il codice articolo è il seguente: 27872-452525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27872-452525.

Tipologia prodotto

Codice componente
27872-251515
27872-301818
27872-352020
27872-402323
27872-502828
27872-603333
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

18.04 €

1 4 giorni 52151526262752150.0525

18.30 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.53252250.0592

18.56 €

1 4 giorni 72202036363252250.0667

18.82 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.54002500.0648

19.38 €

1 4 giorni 9727.527.548.548.54002500.0711

19.67 €

1 4 giorni 11532.532.557.557.54001000.0775

Supporto tecnico