Cerniere in acciaio inox amovibili, dx (27870-01)

Cerniere in acciaio inox amovibili, dx (27870-01)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4401, 1.4104

· Modello: lucidato a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27870-01-06261515
27870-01-06301818
27870-01-06392323
27870-01-06442525
27870-01-06583333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

31.67 €

1 4 giorni 52151526269006250.1371

32.09 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.510007100.1617

38.12 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.512005000.2066

41.21 €

1 4 giorni 87252543.543.512004500.2205

49.49 €

1 4 giorni 11532.532.557.557.512003500.2807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile
Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale finitura lucida Versione 1 amovibile
Versione 2 a destra B2(mm) 28 B3(mm) 10
D1(mm) 6.6 D2(mm) 6 H(mm) 16
H1(mm) 9 Tipo di serraggio fori di montaggio PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico