Cerniere in acciaio inox amovibili, sx (27870-01) (27870-01-16392323)

Cerniere in acciaio inox amovibili, sx (27870-01) 27870-01-16392323

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27870-01-16392323

Marca: NORELEM

Prezzo: 38.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza: 77 mm

A1=Distanza dei fori sx: 22.5

A2=Distanza tra i fori dx: 22.5

A3=Lunghezza aletta sinistra: 38.5

A4=Lunghezza aletta destra: 38.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27870-01-16392323

Codice componente
27870-01-16392323
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

38.12 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.512005000.2005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile
Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale finitura lucida Versione 1 amovibile
Versione 2 a sinistra B2(mm) 28 B3(mm) 10
D1(mm) 6.6 D2(mm) 6 H(mm) 16
H1(mm) 9 Tipo di serraggio fori di montaggio PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox amovibili, sx (27870-01), il codice articolo è il seguente: 27870-01-16392323.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27870-01-16392323.

Tipologia prodotto

Codice componente
27870-01-16261515
27870-01-16301818
27870-01-16442525
27870-01-16583333
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

31.67 €

1 4 giorni 52151526269006250.1355

32.09 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.510007100.1592

41.21 €

1 4 giorni 87252543.543.512004500.2211

49.49 €

1 4 giorni 11532.532.557.557.512003500.2836

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico