Cerniere in acciaio, prive di manutenzione, Forma A (27898) (Codici componente)

Cerniere in acciaio, prive di manutenzione, Forma A (27898)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27898-06707050

Codice componente
27898-06707050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.67 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio B=Larghezza(mm) 50
Colore principale zincato Forma A Denominazione Cerniera
Versione 1 privo di manutenzione A=lunghezza(mm) 140 A1=Distanza dei fori sx 39
A2=Distanza tra i fori dx 39 A3=Lunghezza aletta sinistra 70 A4=Lunghezza aletta destra 70
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.1652

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio, prive di manutenzione, Forma A (27898), il codice articolo è il seguente: 27898-06707050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27898-06707050.

Supporto tecnico