Semicerniere alluminio, interne (27869-05) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27869-05-22502
27869-05-28502
27869-05-32502
27869-05-40502
27869-05-42502
27869-05-47502
27869-05-52502
27869-05-62502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1=Distanza dei fori sx A3=Lunghezza aletta sinistra D=diametro
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 giorni 14.5225.30.0150

4.73 €

1 4 giorni 17.5286.40.0180

4.77 €

1 4 giorni 19.5326.40.0200

5.04 €

1 4 giorni 21.140.16.40.0240

5.04 €

1 4 giorni 25426.40.0253

5.23 €

1 4 giorni 27476.40.0280

5.31 €

1 4 giorni 29.5526.40.0307

5.35 €

1 4 giorni 34.5626.40.0360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
Versione 1 per profili in alluminio B2(mm) 50 B4 30
D1(mm) 10 D2(mm) 6.1 Tipo di serraggio fori di montaggio
S(mm) 4 F1(N) 100 F2(N) 150
PL Edelstahl no

Supporto tecnico