Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27862-556711 |
27862-556712 |
27862-556713 |
27862-556715 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. coppia (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | 4 giorni | 1.8 | 0.1061 | ||
53.19 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 0.1057 | ||
63.83 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 0.1075 | ||
88.61 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.1060 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Alluminio | B=Larghezza(mm) | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | anodizzato nero | Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera con funzione di arresto |
Versione 1 | con funzione di arresto | A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 |
B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 | D1(mm) | 18 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | S(mm) | 4.5 | F1(N) | 11300 |
F2(N) | 5700 |
Configura
Proprietà di base
Max. coppia(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali