Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, Forma B (27860) (Codici componente)

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, Forma B (27860)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Posizionamento della porta a piacere a qualsiasi angolatura

· La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione (0-5 Nm)

· Resistenza massima alla trazione 6000 N, resistenza al taglio 5000 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27860-556511

Codice componente
27860-556511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 65
Colore principale nero Forma B Tipo di stampo con perno filettato
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera con frizione regolabile Corpo con finitura superficiale anodizzato
Versione 1 con frizione regolabile A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38
B1(mm) 48 D=Filettatura M6 D1(mm) 18
Tipo di serraggio viti di fissaggio S(mm) 4.5 F1(N) 8960
F2(N) 8070 Peso (ERP)(kg) 0.0840

Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, Forma B (27860), il codice articolo è il seguente: 27860-556511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27860-556511.

Supporto tecnico