Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma C, rettangolare (27876-05) (Codici componente)

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma C, rettangolare (27876-05)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4301

· Modello: opaco

· Per porte interne

· Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27876-05-074404427272
27876-05-074404427273
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale RoHS Peso (ERP)
(kg)

4.77 €

1 4 giorni cromato-0.1700

7.73 €

1 4 giorni -0.1807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio B=Larghezza(mm) 89
Forma E Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Versione 1 avvitabile A=lunghezza(mm) 89 A1=Distanza dei fori sx 27.2
A2=Distanza tra i fori dx 27.2 A3=Lunghezza aletta sinistra 44.5 A4=Lunghezza aletta destra 44.5
B2(mm) 71.4 B3(mm) 8.8 D=diametro(mm) 10.6
D1(mm) 7 D2(mm) 6 H(mm) 6
H1(mm) 3 H2(mm) 2.2 Tipo di serraggio fori di montaggio
F1(N) 5000 F2(N) 1500 PL Edelstahl no

Supporto tecnico