Codice articolo del costruttore: 27877-02-558512
Marca: NORELEM
Prezzo: 18.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 85 mm
Codice acciaio: 1.4310
B1: 48 mm
D1: 12 mm
Peso (ERP): 0.1214 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27877-02-558512
Codice componente
|
---|
27877-02-558512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | Codice acciaio | B1 (mm) | D1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | 4 giorni | 85 | 1.4310 | 48 | 12 | 0.1214 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera | Versione 1 | avvitabile |
A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | D(mm) | 6.3 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | S(mm) | 2 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | sì |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inossidabile, Forma A (27877-02), il codice articolo è il seguente: 27877-02-558512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27877-02-558512.
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
Codice acciaio
B1(mm)
D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27877-02-5511512 |
27877-02-558516 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | Codice acciaio | B1 (mm) | D1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.90 € | 1 | 4 giorni | 115 | 1.4301 | 45 | 12 | 0.1644 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | 85 | 1.4310 | 48 | 16 | 0.1606 |