Codice articolo del costruttore: 27860-01-55853
Marca: NORELEM
Prezzo: 63.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza: 55 mm
A1: 38 mm
D1: 12 mm
S: 2 mm
Max. coppia: 3 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27860-01-55853
Codice componente
|
---|
27860-01-55853 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | S (mm) | Max. coppia (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 giorni | 55 | 38 | 12 | 2 | 3 | 0.1213 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Acciaio inox | B=Larghezza(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Cerniera | Codice acciaio | 1.4310 |
Versione 1 | con frizione preimpostata | B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, Forma A (27860-01), il codice articolo è il seguente: 27860-01-55853.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27860-01-55853.
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
D1(mm)
S(mm)
Max. coppia(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27860-01-55855 |
27860-01-65858 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | S (mm) | Max. coppia (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.69 € | 1 | 4 giorni | 55 | 38 | 16 | 2 | 5 | 0.1825 | ||
87.55 € | 1 | 4 giorni | 65 | 50 | 18 | 3 | 8 | 0.2515 |