Codice articolo del costruttore: 27886-010060033
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 60 mm
Materiale componenti: acciaio inox
A=lunghezza: 12 mm
D=diametro: 10 mm
D1: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27886-010060033
Codice componente
|
---|
27886-010060033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | Materiale componenti | A=lunghezza (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 4 giorni | 60 | acciaio inox | 12 | 10 | 6 | 0.0368 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Colore principale | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera amovibile |
Versione 1 | saldabile | Tipo di serraggio | saldabile | PL Edelstahl | sì |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox, saldabili (27886), il codice articolo è il seguente: 27886-010060033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27886-010060033.
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
Materiale componenti
A=lunghezza(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27886-013080033 |
27886-016100033 |
27886-016120033 |
27886-020150033 |
27886-020180033 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | Materiale componenti | A=lunghezza (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 4 giorni | 80 | acciaio inox | 15.5 | 13 | 8 | 0.0842 | ||
31.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio inox | 20 | 16 | 10 | 0.1670 | ||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 120 | acciaio inox | 20 | 16 | 11 | 0.2029 | ||
86.42 € | 1 | 4 giorni | 150 | acciaio inox | 25.5 | 20 | 13 | 0.3926 | ||
113.85 € | 1 | 4 giorni | 180 | - | 25.5 | 20 | 14 | 0.4759 |