Cerniere in alluminio, amovibili, dx (27870) (Codici componente)

Cerniere in alluminio, amovibili, dx (27870)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Su richiesta: con naselli di guida per le scanalature dei profili in alluminio

· Può essere avvitato a tutti gli elementi piani

· Asse in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27870-2251515
27870-2301818
27870-2352020
27870-2402323
27870-2452525
27870-2502828
27870-2603333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

18.04 €

1 4 giorni 52151526264102500.0513

18.30 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.54502800.0590

18.56 €

1 4 giorni 72202036365002500.0666

18.82 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.55502000.0638

19.11 €

1 4 giorni 87252543.543.55502000.0676

19.38 €

1 4 giorni 9727.527.548.548.55501750.0745

19.67 €

1 4 giorni 11532.532.557.557.55751500.0814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile
Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Versione 1 amovibile Versione 2 a destra
Tipo di serraggio fori di montaggio

Supporto tecnico