Cerniere in alluminio, amovibili, sx (27870) (27870-1301818)

Cerniere in alluminio, amovibili, sx (27870) 27870-1301818

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27870-1301818

Marca: NORELEM

Prezzo: 18.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza: 59 mm

A1=Distanza dei fori sx: 17.5

A2=Distanza tra i fori dx: 17.5

A3=Lunghezza aletta sinistra: 29.5

A4=Lunghezza aletta destra: 29.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27870-1301818

Codice componente
27870-1301818
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

18.30 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.54502800.0612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile
Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Versione 1 amovibile Versione 2 a sinistra
Tipo di serraggio fori di montaggio

Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio, amovibili, sx (27870), il codice articolo è il seguente: 27870-1301818.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27870-1301818.

Tipologia prodotto

Codice componente
27870-1251515
27870-1352020
27870-1402323
27870-1452525
27870-1502828
27870-1603333
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

18.04 €

1 4 giorni 52151526264102500.0510

18.56 €

1 4 giorni 72202036365002500.0689

18.82 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.55502000.0654

19.11 €

1 4 giorni 87252543.543.55502000.0680

19.38 €

1 4 giorni 9727.527.548.548.55501750.0720

19.67 €

1 4 giorni 11532.532.557.557.55751500.0799

Supporto tecnico