Codice articolo del costruttore: 27875-04-60333303
Marca: NORELEM
Prezzo: 61.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza: 113 mm
A1=Distanza dei fori sx: 32.5
A2=Distanza tra i fori dx: 32.5
A3=Lunghezza aletta sinistra: 56.5
A4=Lunghezza aletta destra: 56.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27875-04-60333303
Codice componente
|
---|
27875-04-60333303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.92 € | 1 | 4 giorni | 113 | 32.5 | 32.5 | 56.5 | 56.5 | 900 | 260 | 0.2850 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | Acciaio inox | B=Larghezza(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio inox | Forma | C | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | cerniera | Codice acciaio | 1.4401 | Corpo con finitura superficiale | finitura lucida |
Superficie componente | grezzo | B2(mm) | 28 | D1(mm) | 6.6 |
D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 | H(mm) | 9 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | PL Edelstahl | sì |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia (27875-04), il codice articolo è il seguente: 27875-04-60333303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27875-04-60333303.
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx
A2=Distanza tra i fori dx
A3=Lunghezza aletta sinistra
A4=Lunghezza aletta destra
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27875-04-26151503 |
27875-04-30181803 |
27875-04-40232303 |
27875-04-45252503 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0.1400 | ||
38.61 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 800 | 575 | 0.1670 | ||
46.34 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 900 | 675 | 0.2070 | ||
49.58 € | 1 | 4 giorni | 85 | 25 | 25 | 42.5 | 42.5 | 900 | 675 | 0.2330 |