Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello (27875-04) (27875-04-30181802)

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello (27875-04) 27875-04-30181802

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27875-04-30181802

Marca: NORELEM

Prezzo: 38.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza: 59 mm

A1=Distanza dei fori sx: 17.5

A2=Distanza tra i fori dx: 17.5

A3=Lunghezza aletta sinistra: 29.5

A4=Lunghezza aletta destra: 29.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27875-04-30181802

Codice componente
27875-04-30181802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

38.67 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.58005750.1670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Forma B Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale finitura lucida
Superficie componente grezzo B2(mm) 28 D1(mm) 6.6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Tipo di serraggio fori di montaggio PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello (27875-04), il codice articolo è il seguente: 27875-04-30181802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27875-04-30181802.

Tipologia prodotto

Codice componente
27875-04-26151502
27875-04-40232302
27875-04-45252502
27875-04-60333302
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

36.43 €

1 4 giorni 52151526267005600.1400

46.42 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.59006750.2070

49.64 €

1 4 giorni 85252542.542.59006750.2330

61.99 €

1 4 giorni 11332.532.556.556.59002600.2850

Supporto tecnico