Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3.8 Nm, molla di apertura (27909)

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3.8 Nm, molla di apertura (27909)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 incluse

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27909-821000
27909-8210001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

61.76 €

1 4 giorni incoloreno0.1850

61.76 €

1 4 giorni nero-0.1854

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 100
Denominazione Cerniera A Molla Tipo di prodotto cerniera a molla Corpo con finitura superficiale anodizzato
Versione 1 molla di apertura A=lunghezza(mm) 82.5 A1(mm) 56.5
B1(mm) 74 D(mm) 6.2 D1(mm) 24
Tipo di serraggio fori di montaggio S(mm) 5.5 F1(N) 9000
F2(N) 11900

Supporto tecnico