Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1.3 Nm, molla di apertura (27908)

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1.3 Nm, molla di apertura (27908)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Concepito per oltre 10.000 cicli

· Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27908-55670
27908-556701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

28.17 €

1 4 giorni incoloreno0.0680

28.17 €

1 4 giorni nero-0.0647

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 67
Denominazione Cerniera A Molla Tipo di prodotto cerniera a molla Corpo con finitura superficiale anodizzato
Versione 1 molla di apertura A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38
B1(mm) 48 D(mm) 6.3 D1(mm) 18
Tipo di serraggio fori di montaggio S(mm) 4.5 F1(N) 5000
F2(N) 4200

Supporto tecnico