Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27907-55671 |
27907-556711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | 4 giorni | incolore | no | 0.0650 | ||
25.60 € | 1 | 4 giorni | nero | - | 0.0631 |
Loading...
Tipo corpo principale | Smorzatore/coppia/cerniera a molla | Materiale corpo principale | Alluminio | B=Larghezza(mm) | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera A Molla | Tipo di prodotto | cerniera a molla | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
Versione 1 | molla di richiamo | A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 |
B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 | D1(mm) | 18 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | S(mm) | 4.5 | F1(N) | 5000 |
F2(N) | 4200 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali