Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0.35 Nm, molla di richiamo (27906)

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0.35 Nm, molla di richiamo (27906)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27906-55671
27906-556711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

27.72 €

1 4 giorni incolore

27.75 €

1 4 giorni nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 67
Denominazione Cerniera A Molla Tipo di prodotto cerniera a molla Corpo con finitura superficiale anodizzato
Versione 1 molla di richiamo A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38
B1(mm) 48 D(mm) 6.3 D1(mm) 18
Tipo di serraggio fori di montaggio S(mm) 4.5 F1(N) 5000
F2(N) 4200 PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.0630

Supporto tecnico