Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0.20 Nm, senza molla (27905)

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0.20 Nm, senza molla (27905)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27905-35302
27905-353021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso (ERP)
(kg)

16.81 €

1 4 giorni incolore0.0088

16.81 €

1 4 giorni nero0.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 30
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 15
D(mm) 3.5 D1(mm) 10 Tipo di serraggio fori di montaggio
S(mm) 3.3 F1(N) 1210 F2(N) 1310
PL Edelstahl no

Supporto tecnico