Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm, molla di apertura (27904)

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm, molla di apertura (27904)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

· Ad apertura automatica

· Forma A: senza fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27904-14024000
27904-14024001
27904-4024000
27904-4024001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Forma Corpo con finitura superficiale Versione 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Tipo di serraggio F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

57.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxAgrezzosenza foro---saldabile9200204000.1646

61.89 €

1 4 giorni Acciaio inoxBgrezzocon foro22.7604fori di montaggio9200204000.1596

40.67 €

1 4 giorni AcciaioAgrezzosenza foro---saldabile5800131000.1644

42.57 €

1 4 giorni AcciaioBzincatocon foro22.7604fori di montaggio5800131000.1643

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla B=Larghezza(mm) 240 Denominazione Cerniera A Molla
Tipo di prodotto cerniera a molla Versione 1 molla di apertura A=lunghezza(mm) 40
D1(mm) 4 S(mm) 1.5

Supporto tecnico