Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura (27902)

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura (27902)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

· Ad apertura automatica

· Forma A: senza fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27902-14012000
27902-14012001
27902-24012000
27902-24012001
27902-4012000
27902-4012001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Forma Corpo con finitura superficiale Versione 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Tipo di serraggio F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

29.10 €

1 4 giorni Acciaio inoxAgrezzosenza foro---saldabile4100103000.0817

33.29 €

1 4 giorni Acciaio inoxBgrezzocon foro22.7604fori di montaggio4100103000.0808

29.01 €

1 4 giorni AlluminioAgrezzosenza foro---saldabile197054200.0399

33.00 €

1 4 giorni AlluminioBgrezzocon foro22.7604fori di montaggio197054200.0392

21.17 €

1 4 giorni AcciaioAgrezzosenza foro---saldabile197054200.0825

25.45 €

1 4 giorni AcciaioBzincatocon foro22.7604fori di montaggio197054200.0823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla B=Larghezza(mm) 120 Denominazione Cerniera A Molla
Tipo di prodotto cerniera a molla Versione 1 molla di apertura A=lunghezza(mm) 40
D1(mm) 4 S(mm) 1.5

Supporto tecnico