Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm (27901)

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm (27901)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura o apertura automatica

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27901-120750
27901-20750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

19.60 €

1 4 giorni Acciaio inox143017400.0148

12.75 €

1 4 giorni Acciaio11801210no0.0131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla B=Larghezza(mm) 75 Colore principale grezzo
Denominazione Cerniera A Molla Tipo di prodotto cerniera a molla Versione 1 molla di apertura
A=lunghezza(mm) 20 A1(mm) 11.2 B1(mm) 60
D(mm) 2.8 D1(mm) 1.8 Tipo di serraggio fori di montaggio
S(mm) 0.8

Supporto tecnico