Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27900-150501 |
27900-250501 |
27900-50501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Colore principale | A1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 10 | 2780 | 2830 | 0.0498 | ||
19.33 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | grezzo | 9 | 1030 | 2110 | 0.0213 | ||
12.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | 9 | 1200 | 1200 | 0.0494 |
Loading...
Tipo corpo principale | Smorzatore/coppia/cerniera a molla | B=Larghezza(mm) | 50 | Denominazione | Cerniera A Molla |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | cerniera a molla | Versione 1 | molla di richiamo | A=lunghezza(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | D(mm) | 5 | D1(mm) | 4 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | S(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Colore principale
A1(mm)
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali