Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di apertura (27900)

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di apertura (27900)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27900-150500
27900-250500
27900-50500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Colore principale A1
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

17.43 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo10278028300.0477

19.33 €

1 4 giorni Alluminiogrezzo9103021100.0213

7.78 €

1 4 giorni Acciaiozincato9120012000.0508

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla B=Larghezza(mm) 50 Denominazione Cerniera A Molla
Tipo di prodotto cerniera a molla Versione 1 molla di apertura A=lunghezza(mm) 50
B1(mm) 30 D(mm) 5 D1(mm) 4
Tipo di serraggio fori di montaggio S(mm) 2

Supporto tecnico