Cerniere in plastica, con frizione regolabile (27858)

Cerniere in plastica, con frizione regolabile (27858)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Avvitabili su tutti gli elementi piani e profili in alluminio

· Le cerniere possono essere fissate a una scanalatura mediante i naselli di guida

· La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27858-56181800
27858-56181806
27858-56181808
27858-56232300
27858-56232308
27858-56232310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Punte di posizionamento per cava Peso (ERP)
(kg)

16.08 €

1 4 giorni 5417.7517.752727400325-0.0542

16.08 €

1 4 giorni 5417.7517.75272740032560.0543

16.08 €

1 4 giorni 5417.7517.75272740032580.0541

17.61 €

1 4 giorni 73.522.7522.7536.7536.75600425-0.0684

17.61 €

1 4 giorni 73.522.7522.7536.7536.7560042580.0690

17.61 €

1 4 giorni 73.522.7522.7536.7536.75600425100.0689

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla B=Larghezza(mm) 56 Materiale principale resina termoplastica
Materiale componenti acciaio inox Colore principale nero Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera con frizione regolabile Versione 1 con frizione regolabile Tipo di serraggio fori di montaggio
PL Edelstahl

Supporto tecnico