Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27853-251515 |
27853-301818 |
27853-352020 |
27853-402323 |
27853-452525 |
27853-502828 |
27853-603333 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 500 | 380 | 0.0435 | ||
12.14 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 700 | 400 | 0.0479 | ||
12.27 € | 1 | 4 giorni | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 700 | 400 | 0.0534 | ||
12.46 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 750 | 450 | 0.0542 | ||
12.67 € | 1 | 4 giorni | 87 | 25 | 25 | 43.5 | 43.5 | 750 | 450 | 0.0498 | ||
13.14 € | 1 | 4 giorni | 97 | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 800 | 425 | 0.0608 | ||
13.54 € | 1 | 4 giorni | 115 | 32.5 | 32.5 | 57.5 | 57.5 | 850 | 175 | 0.0665 |
Loading...
Tipo corpo principale | Smorzatore/coppia/cerniera a molla | B=Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio | Colore principale | nero | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | cerniera con funzione di serraggio | Versione 1 | con funzione di serraggio | Tipo di serraggio | fori di montaggio |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx
A2=Distanza tra i fori dx
A3=Lunghezza aletta sinistra
A4=Lunghezza aletta destra
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali