Codice articolo del costruttore: 26330-65022
Marca: NORELEM
Prezzo: 39.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 65 mm
Forma: B
Versione 1: bidirezionale
Versione 2: quadro incassato
B1: 56 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26330-65022
Codice componente
|
---|
26330-65022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | Forma | Versione 1 | Versione 2 | B1 (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2=Foro di montaggio (mm) | D3 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Coppia (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.79 € | 1 | 4 giorni | 65 | B | bidirezionale | quadro incassato | 56 | 47 | 42.8 | 8 | 4.5 | 10.3 | 1.25 | 8 | - | 1.5 | 2±0.3 | 0.0452 |
Loading...
Tipo corpo principale | Smorzatore/coppia/cerniera a molla | Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale componenti | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Smorzatore di rotazione | Corpo con finitura superficiale | zincato | max. numero di giri giri/min | 50 |
Cicli (cicli / min) | 12 | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Si trova sulla pagina di Ammortizzatori rotanti in acciaio rotazione in senso orario, antiorario o bidirezionale (26330), il codice articolo è il seguente: 26330-65022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26330-65022.
Configura
Proprietà di base
H3(mm)
B=Larghezza(mm)
Forma
Versione 1
Versione 2
B1(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2=Foro di montaggio(mm)
D3(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
Coppia(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26330-65011 |
26330-65020 |
26330-65021 |
26330-65032 |
26330-65042 |
26330-79030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | Forma | Versione 1 | Versione 2 | B1 (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2=Foro di montaggio (mm) | D3 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Coppia (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 € | 1 | 4 giorni | 65 | A | sinistra | con foro | 56 | 47 | 42.8 | 6 | 4.5 | 10.3 | 1.25 | 9 | 1 | - | 1±0.3 | 0.0473 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 65 | A | destra | con foro | 56 | 47 | 42.8 | 6 | 4.5 | 10.3 | 1.25 | 9 | 1 | - | 2±0.3 | 0.0474 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 65 | A | sinistra | con foro | 56 | 47 | 42.8 | 6 | 4.5 | 10.3 | 1.25 | 9 | 1 | - | 2±0.3 | 0.0467 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 65 | B | bidirezionale | quadro incassato | 56 | 47 | 42.8 | 8 | 4.5 | 10.3 | 1.25 | 8 | - | 1.5 | 3±0.3 | 0.0449 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 65 | B | bidirezionale | quadro incassato | 56 | 47 | 42.8 | 8 | 4.5 | 10.3 | 1.25 | 8 | - | 1.5 | 4±0.3 | 0.0435 | ||
62.25 € | 1 | 4 giorni | 79 | A | destra | con foro | 68 | 57 | 52.4 | 10 | 5.5 | 13.8 | 1.6 | 11 | 1 | - | 3±0.3 | 0.0967 |