Codice articolo del costruttore: 07523-08003
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 24 mm
Diametro interno: 9 mm
H=altezza: 3 mm
D2=Diametro esterno: 24
G=filettatura / per filettatur: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07523-08003
Codice componente
|
---|
07523-08003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | D2=Diametro esterno | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | 9 | 3 | 24 | M8 | 0.0088 |
Loading...
Profilo | Dritto | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Trattata termicamente e brunita | Denominazione | Rondella distanziale | Sistema di fissaggio | Foro |
Tipo di prodotto | Rondella | Versione 1 | Rettificato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Rondelle distanziali rettificate (07523), il codice articolo è il seguente: 07523-08003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07523-08003.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
D2=Diametro esterno
G=filettatura / per filettatur
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07523-08005 |
07523-08008 |
07523-12001 |
07523-12003 |
07523-12005 |
07523-16001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | D2=Diametro esterno | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 4 giorni | 24 | 9 | 5 | 24 | M8 | 0.0149 | ||
13.19 € | 1 | 4 giorni | 24 | 9 | 8 | 24 | M8 | 0.0239 | ||
12.96 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12.5 | 1 | 40 | M12 | 0.0107 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12.5 | 3 | 40 | M12 | 0.0281 | ||
14.15 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12.5 | 5 | 40 | M12 | 0.0457 | ||
15.94 € | 1 | 4 giorni | 50 | 16.5 | 1 | 50 | M16 | 0.0155 |