Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09230-0801 |
09230-1001 |
09230-1301 |
09230-1601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,284.09 € | 1 | 4 giorni | 70.1 - 80.0 | 80 | 80 | 128 | 104 | 5.0000 | ||
1,533.99 € | 1 | 4 giorni | 90.1–100.0 | 100 | 100 | 158 | 129 | 9.0000 | ||
1,899.21 € | 1 | 4 giorni | 90.1–100.0 | 100 | 130 | 188 | 145 | 15.3000 | ||
2,302.90 € | 1 | 4 giorni | 90.1–100.0 | 100 | 160 | 218 | 164 | 22.7500 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Neodimio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Argento | Denominazione | Sfera di bloccaggio magnetica | Ripartizione dei poli | 1.5+0.5 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
D=Diametro(mm)
D1(mm)
H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali