Codice articolo del costruttore: 04624-60-163213061
Marca: NORELEM
Prezzo: 216.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 32 mm
Forza di compressione a 100 bar: 2 kN
Forza di compressione a 500 bar: 10 kN
D: 20 mm
D1: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04624-60-163213061
Codice componente
|
---|
04624-60-163213061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Forza di compressione a 500 bar (kN) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | G | G1 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | L (mm) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa di ritorno (cm³) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Diametro del pistone | SW (mm) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | Forza di trazione a 500 bar (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.89 € | 1 | 4 giorni | 32 | 2 | 10 | 20 | 22 | 10 | 3.5 | M30x1.5 | M6x15 | 72 | 66 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 1.22 | 2 | 16 | 8 | 1.22 | 6.1 | 0.1700 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Profilo corpo principale | Altro | Tipo di attacco | Canali forati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | A doppia azione | Denominazione | Cilindro a vite | Materiale corpo base | Acciaio |
Superficie corpo base | Brunito | Versione 1 | Idraulico | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Cilindro idraulico a vite a doppia azione (04624-60), il codice articolo è il seguente: 04624-60-163213061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04624-60-163213061.
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Forza di compressione a 100 bar(kN)
Forza di compressione a 500 bar(kN)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
G
G1
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
L(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa di ritorno(cm³)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa(cm³)
Diametro del pistone
SW(mm)
Forza di trazione a 100 bar(kN)
Forza di trazione a 500 bar(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04624-60-161613061 |
04624-60-165013061 |
04624-60-201613061 |
04624-60-203213061 |
04624-60-205013061 |
04624-60-252013061 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Forza di compressione a 500 bar (kN) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | G | G1 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | L (mm) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa di ritorno (cm³) | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Diametro del pistone | SW (mm) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | Forza di trazione a 500 bar (kN) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.32 € | 1 | 4 giorni | 16 | 2 | 10 | 20 | 22 | 10 | 3.5 | M30x1.5 | M6x15 | 56 | 50 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 1.22 | 2 | 16 | 8 | 1.22 | 6.1 | 0.1438 | ||
226.89 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2 | 10 | 20 | 22 | 10 | 3.5 | M30x1.5 | M6x15 | 90 | 84 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 1.22 | 2 | 16 | 8 | 1.22 | 6.1 | 0.2000 | ||
211.18 € | 1 | 4 giorni | 16 | 3.14 | 15.7 | 26 | 28 | 12 | 4.2 | M36x1.5 | M8x16 | 57 | 51 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 2.02 | 3.14 | 20 | 10 | 2.02 | 10 | 0.2101 | ||
218.32 € | 1 | 4 giorni | 32 | 3.14 | 15.7 | 26 | 28 | 12 | 4.2 | M36x1.5 | M8x16 | 73 | 67 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 2.02 | 3.14 | 20 | 10 | 2.02 | 10 | 0.2500 | ||
228.31 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.14 | 15.7 | 26 | 28 | 12 | 4.2 | M36x1.5 | M8x16 | 91 | 85 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 2.02 | 3.14 | 20 | 10 | 2.02 | 10 | 0.3200 | ||
216.89 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4.91 | 24.5 | 33 | 35 | 16 | 5.2 | M42x1.5 | M10x17 | 63 | 56 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 2.9 | 4.91 | 25 | 13 | 2.9 | 14.5 | 0.3600 |