Codice articolo del costruttore: 03320-10-025X014
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
D1: 2.5
Lunghezza: 14
Chiave in acciaio: -
Z1: 0.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03320-10-025X014
Codice componente
|
---|
03320-10-025X014 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D1 | Lunghezza | Chiave in acciaio | Z1 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 2.5 | 14 | - | 0.4 | No | 0.0010 |
Loading...
Profilo | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | ISO | 2338 | Denominazione | Spina cilindrica |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | Grezzo | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Spine cilindriche ISO 2338 (03320-10), il codice articolo è il seguente: 03320-10-025X014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03320-10-025X014.
Configura
Proprietà di base
Chiave in acciaio
Materiale
D1
Lunghezza
Z1(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03320-10-010X006 |
03320-10-010X008 |
03320-10-010X010 |
03320-10-025X016 |
03320-10-025X018 |
03320-10-025X020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | D1 | Lunghezza | Chiave in acciaio | Z1 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1 | 6 | - | 0.2 | No | 0.0010 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1 | 8 | - | 0.2 | No | 0.0010 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1 | 10 | - | 0.2 | No | 0.0010 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 2.5 | 16 | - | 0.4 | No | 0.0010 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 2.5 | 18 | - | 0.4 | No | 0.0010 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 2.5 | 20 | - | 0.4 | No | 0.0010 |