Codice articolo del costruttore: 03320-01-04X12
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: 4
L1=Lunghezza: 12 mm
L2: 1 mm
R: 4 mm
Z1: 0.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03320-01-04X12
Codice componente
|
---|
03320-01-04X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | L1=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0009 |
Loading...
Profilo | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Materiale | ceramica | DIN | Simile a DIN 6325 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina cilindrica | Colore corpo base | Bianco | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Spine cilindriche in ceramica simili a DIN 6325 (03320-01), il codice articolo è il seguente: 03320-01-04X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03320-01-04X12.
Configura
Proprietà di base
D1
L1=Lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03320-01-02X6 |
03320-01-02X8 |
03320-01-03X10 |
03320-01-04X16 |
03320-01-04X18 |
03320-01-04X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 | L1=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | 4 giorni | 2 | 6 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0001 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0002 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0004 | ||
14.52 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0012 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 4 | 18 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0013 | ||
15.12 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0015 |