Connettori per tubi con flangia alluminio, squadrato, inch (29014)

Connettori per tubi con flangia alluminio, squadrato, inch (29014)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29014-52CS
29014-52CT
29014-52D2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Altezza
(mm)
M=Lunghezza
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

35.12 €

1 4 giorni 1730454575576252.57546M8x500.2880

35.12 €

1 4 giorni 1.25730454575576252.57546M8x500.2717

39.52 €

1 4 giorni 1.5940606010076757010057M8x700.5690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Superficie componente Zincato
Corpo con finitura superficiale Burattato Denominazione Connettori per tubi Versione 1 Con flangia
Versione 2 Squadrato N(mm) 10 RoHS

Supporto tecnico