Morsetti con base in alluminio e snodo sferico, Forma A (29010)

Morsetti con base in alluminio e snodo sferico, Forma A (29010)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29010-5181

Codice componente
29010-5181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Superficie componente Zincato
Corpo con finitura superficiale Burattato Denominazione Connettori per tubi Forma A
Tipo di stampo Con snodo sferico Versione 1 Con piede Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
A=Diametro interno(mm) 18.1 B(mm) 5.5 C 21
D M5X10 E(mm) 50 F(mm) 15
G=Larghezza(mm) 40 H(mm) 20 K(mm) 30
L=Altezza(mm) 58 M=Lunghezza(mm) 30 N(mm) 5
O(mm) 38 U(mm) 40 Mb(Nm) 9
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0760

Si trova sulla pagina di Morsetti con base in alluminio e snodo sferico, Forma A (29010), il codice articolo è il seguente: 29010-5181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29010-5181.

Supporto tecnico