Codice articolo del costruttore: 29014-512
Marca: NORELEM
Prezzo: 17.24 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=Diametro interno: 12.1 mm
B: 5.5* (2x) mm
C: 18
D: 25
E: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29014-512
Codice componente
|
---|
29014-512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | F (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Disposizione dei fori | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 4 giorni | 12.1 | 5.5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 1 | 0.0741 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Burattato | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Con flangia |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettori per tubi con flangia alluminio, vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, per tubi sezione rotonda (29014), il codice articolo è il seguente: 29014-512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29014-512.
Configura
Proprietà di base
O(mm)
R(mm)
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
F(mm)
G=Larghezza(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Altezza(mm)
M=Lunghezza(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
U(mm)
Disposizione dei fori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29014-514 |
29014-515 |
29014-516 |
29014-518 |
29014-520 |
29014-525 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | F (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Disposizione dei fori | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 4 giorni | 14.1 | 5.5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 2 | 0.0692 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 15.1 | 5.5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 2 | 0.0655 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 16.1 | 5.5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 1 | 0.0669 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 18.1 | 5.5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 2 | 0.0603 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 20.1 | 6.5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | 1 | 0.1967 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 25.1 | 6.5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | 1 | 0.1793 |