Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29014-18 |
29014-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | F (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 | 4 giorni | 18 | 5.3 | 18 | 25 | 30 | 30.5 | 35 | 40 | 32 | 39.5 | 50 | 5 | 21 | M6x18 | 0.0259 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 30 | 6.5 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 51.5 | 62.5 | 80 | 8 | 28.5 | M8x25 | 0.0783 |
Loading...
Materiale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Con flangia | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
F(mm)
G=Larghezza(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Altezza(mm)
M=Lunghezza(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali