Codice articolo del costruttore: 29010-515
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.93 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forma: A
A=Diametro interno: 15.1 mm
B: 6 mm
C: 27
D: 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29010-515
Codice componente
|
---|
29010-515 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Disposizione dei fori | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 giorni | A | 15.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0603 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Burattato | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Con piede |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetti con base alluminio (29010), il codice articolo è il seguente: 29010-515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29010-515.
Configura
Proprietà di base
Forma
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Larghezza(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Altezza(mm)
M=Lunghezza(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
Disposizione dei fori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29010-512 |
29010-514 |
29010-516 |
29010-518 |
29010-520 |
29010-525 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forma | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Disposizione dei fori | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 giorni | A | 12.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0675 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | A | 14.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0634 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | A | 16.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0582 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | A | 18.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0530 | ||
18.04 € | 1 | 4 giorni | A | 20.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1880 | ||
18.04 € | 1 | 4 giorni | A | 25.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1669 |