Morsetti con base plastica (29010) (29010-30)

Morsetti con base plastica (29010) 29010-30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 29010-30

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.61

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=Diametro interno: 30 mm

B: 6.5 mm

C: 41.5

D: 42

E: 52.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29010-30

Codice componente
29010-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
K
(mm)
L=Altezza
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 giorni 306.541.54252.5604050828.539M8x250.0730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Superficie componente Zincato
Denominazione Connettori per tubi Versione 1 Con piede Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
RoHS

Si trova sulla pagina di Morsetti con base plastica (29010), il codice articolo è il seguente: 29010-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29010-30.

Tipologia prodotto

Codice componente
29010-18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
K
(mm)
L=Altezza
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 giorni 185.326.5263445303252124.5M6x180.0243

Supporto tecnico